Bulloni a testa esagonale ISO 4014 (040149470200170)

Bulloni a testa esagonale ISO 4014 040149470200170
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 040149470200170

Marca: REYHER

Prezzo: 12.46

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 20

Lunghezza L (mm): 170

Classe di resistenza (acciaio inox): A4-70


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

040149470200170

Codice componente
040149470200170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Classe di resistenza (acciaio inox)

12.46 €

10 Disponibile 3 giorni 1020170A4-70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Stainless Steel

Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale ISO 4014, il codice articolo è il seguente: 040149470200170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 040149470200170.

Tipologia prodotto

Codice componente
040149270100065
040149270100070
040149270100075
040149470200180
040149470200190
040149470200200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Classe di resistenza (acciaio inox)

1.20 €

100 Disponibile 3 giorni 101065A2-70

1.53 €

100 Disponibile 3 giorni 101070A2-70

1.47 €

50 Disponibile 3 giorni 101075A2-70

12.26 €

10 Disponibile 3 giorni 1020180A4-70

17.08 €

10 Disponibile 3 giorni 1020190A4-70

13.16 €

10 Disponibile 3 giorni 1020200A4-70

Supporto tecnico