Codice articolo del costruttore: 040179410060045
Marca: REYHER
Prezzo: 2.34 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura nominale vite (M): 6
Lunghezza L (mm): 45
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
040179410060045
Materiale | Stainless Steel |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale ISO 4017, il codice articolo è il seguente: 040179410060045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 040179410060045.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
040179410050020 |
040179410050025 |
040179410050030 |
040179410060050 |
040179410080016 |
040179410080020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 20 | |
2.61 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 25 | |
2.73 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 30 | |
2.50 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 50 | |
2.58 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 16 | |
2.74 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 20 |