Viti a testa esagonale ISO 4017

Viti a testa esagonale ISO 4017
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Adjusting screws; BUMAX109; Hexagon head screws; ISO-Screws; compare DIN 933

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
040179420060016
040179420060020
040179420060025
040179420060030
040179420080020
040179420080025
040179420080030
040179420080035
040179420080040
040179420080045
040179420080050
040179420080055
040179420080060
040179420100030
040179420100040
040179420120030
040179420120040
040179420160040
040179420160050
040179420160060
040179420200040
040179420200050
040179420200060
040179420200070
040179420200080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

2.08 €

100 Disponibile 3 giorni 10616

2.20 €

100 Disponibile 3 giorni 10620

2.54 €

100 Disponibile 3 giorni 10625

2.54 €

100 Disponibile 3 giorni 10630

3.16 €

50 Disponibile 3 giorni 10820

3.34 €

50 Disponibile 3 giorni 10825

3.70 €

50 Disponibile 3 giorni 10830

4.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10835

5.58 €

50 Disponibile 3 giorni 10840

5.74 €

50 Disponibile 3 giorni 10845

6.16 €

50 Disponibile 3 giorni 10850

7.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10855

7.74 €

50 Disponibile 3 giorni 10860

7.92 €

50 Disponibile 3 giorni 101030

8.66 €

50 Disponibile 3 giorni 101040

10.16 €

25 Disponibile 3 giorni 101230

11.58 €

25 Disponibile 3 giorni 101240

21.24 €

25 Disponibile 3 giorni 101640

23.74 €

25 Disponibile 3 giorni 101650

26.24 €

25 Disponibile 3 giorni 101660

39.16 €

10 Disponibile 3 giorni 102040

51.64 €

10 Disponibile 3 giorni 102050

56.64 €

10 Disponibile 3 giorni 102060

61.64 €

10 Disponibile 3 giorni 102070

69.98 €

10 Disponibile 3 giorni 102080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Stainless Steel

Supporto tecnico