Rondelle ISO 7093 (070939440120000)

Rondelle ISO 7093 070939440120000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 070939440120000

Marca: REYHER

Prezzo: 0.78

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

070939440120000

Codice componente
070939440120000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

0.78 €

100 Disponibile 3 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Plain Washers Materiale Stainless Steel Trattamento superficie (Dettaglio) Not Provided

Si trova sulla pagina di Rondelle ISO 7093, il codice articolo è il seguente: 070939440120000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 070939440120000.

Tipologia prodotto

Codice componente
070939440060000
070939440080000
070939440100000
070939440140000
070939440160000
070939440180000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

0.15 €

100 Disponibile 3 giorni 106

0.24 €

100 Disponibile 3 giorni 108

0.69 €

100 Disponibile 3 giorni 1010

1.23 €

100 Disponibile 3 giorni 1014

1.35 €

100 Disponibile 3 giorni 1016

2.26 €

50 Disponibile 3 giorni 1018

Supporto tecnico