Dadi a testa esagonale con filettatura sinistrorsa fine ISO 8673 (086733040120150)

Dadi a testa esagonale con filettatura sinistrorsa fine ISO 8673 086733040120150
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 086733040120150

Marca: REYHER

Prezzo: 2.52

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

086733040120150

Codice componente
086733040120150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

2.52 €

100 Disponibile 3 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Steel Con filettatura Metric Coarse (Left) Trattamento superficie (Dettagli) Not Provided

Si trova sulla pagina di Dadi a testa esagonale con filettatura sinistrorsa fine ISO 8673, il codice articolo è il seguente: 086733040120150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 086733040120150.

Tipologia prodotto

Codice componente
086733040080100
086733040100100
086733040140150
086733040160150
086733040180150
086733040200150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

1.98 €

100 Disponibile 3 giorni 108

2.91 €

100 Disponibile 3 giorni 1010

2.64 €

50 Disponibile 3 giorni 1014

2.70 €

50 Disponibile 3 giorni 1016

2.85 €

50 Disponibile 3 giorni 1018

2.48 €

50 Disponibile 3 giorni 1020

Supporto tecnico