Viti a testa esagonale ISO 8676 (086761000080025)

Viti a testa esagonale ISO 8676 086761000080025
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 086761000080025

Marca: REYHER

Prezzo: 0.24

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 8

Lunghezza L (mm): 25

Materiale: Steel

Trattamento superficie: -

Profilo foro di montaggio: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

086761000080025

Codice componente
086761000080025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Profilo foro di montaggio Classe di resistenza (acciaio) Werkstoff (Dettagli) Gewindesteigung
(mm)

0.24 €

200 Disponibile 3 giorni 10825Steel--10.9--

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale ISO 8676, il codice articolo è il seguente: 086761000080025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 086761000080025.

Tipologia prodotto

Codice componente
086761000080020
086761000080030
086761000080035
086761000080040
086761000081045
086761000081050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Profilo foro di montaggio Classe di resistenza (acciaio) Werkstoff (Dettagli) Gewindesteigung
(mm)

0.24 €

200 Disponibile 3 giorni 10820Steel--10.9--

0.30 €

200 Disponibile 3 giorni 10830Steel--10.9--

0.27 €

200 Disponibile 3 giorni 10835Steel--10.9--

0.33 €

200 Disponibile 3 giorni 10840Steel--10.9--

0.42 €

200 Disponibile 3 giorni 10---Not Provided[Non fornito] Esagono10.9Güteklasse 10.91

0.48 €

200 Disponibile 3 giorni 10---Not Provided[Non fornito] Esagono10.9Güteklasse 10.91

Supporto tecnico