Ruota orientabile per traino serie 80

Ruota orientabile per traino serie 80
  • Sconto volumi elevati
[Used by many automobile manufactures. No replacements for 3 years needed even with heavy towing, for a total of 72% cost reduction.]
 · High-endurance specification making towing possible
Based on in-house structure, achieved a high durability that can even withstand heavy towing up to 20 km/h.
 · Shock absorption by springs
The springs do not buckle as they are properly designed, providing a stable shock absorption effect.
 · Using a thrust bearing in the swivel part
Taking indoor use into consideration, this is a lineup of wheels that do not readily make marks on the floor.
 · Applications
Indoor factory parts transportation dolly / heavy towing dolly, etc.

■ Mounting hole pitch: 86 × 133 (62 × 125)
■ Mounting hole diameter: 13.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8006-1-T1-RF-190
8006-1-T1-UF-75
8006-1-T1-UF-190
8006-1-T1-UF-320
8008-1-T1-UF-130
8008-1-T1-UF-190
8008-1-T1-UF-280
8008-1-T1-UF-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Forza di rotazione iniziale
(daN)

169.54 €

1 6 giorni 10185–205140.01~220.00190[uretano] uretano150160–166Carico medio25.25

193.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10185–20535.01~80.0075[Altro] Gomma TP150160–166Carico leggero/medio11.33

193.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10185–205140.01~220.00190[Altro] Gomma TP150160–166Carico medio35.74

184.59 €

1 17 giorni 10185–205220.01~320.00320[Altro] Gomma TP150160–166Carico pesante66.56

237.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10230–25080.01~140.00130[Altro] Gomma TP200184–196Carico medio17.44

190.07 €

20 17 giorni 10230–250140.01~220.00190[Altro] Gomma TP200184–196Carico medio28.19

237.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10230–250220.01~320.00280[Altro] Gomma TP200184–196Carico pesante44.32

202.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10230–250220.01~320.00320[Altro] Gomma TP200184–196Carico pesante52.36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione
Con foro di montaggio Foro lungo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 125 (133) Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 62 (86)
Lunghezza piastra L(mm) 159 Larghezza piastra W(mm) 113 Larghezza rotella B(mm) 45
Applicazione Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali

Supporto tecnico