Filtro a Y in acciaio inox 20K, a vite

Filtro a Y in acciaio inox 20K, a vite
Used to prevent the formation of obstructions within equipment and facilities by stopping foreign matter and other contaminants from getting into the pipeline system.
The Y-shaped strainer is used for straight piping sections in which there is little in the way of foreign matter or other contaminants in the diversion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SYL-13A-20M-32A
20SYL-13A-40M-40A
20SYL-14A-20M-10A
20SYL-14A-20M-15A
20SYL-14A-20M-20A
20SYL-14A-20M-25A
20SYL-14A-20M-32A
20SYL-14A-20M-40A
20SYL-14A-20M-50A
20SYL-14A-40M-10A
20SYL-14A-40M-15A
20SYL-14A-40M-20A
20SYL-14A-40M-25A
20SYL-14A-40M-32A
20SYL-14A-40M-40A
20SYL-14A-40M-50A
20SYL-14A-60M-10A
20SYL-14A-60M-15A
20SYL-14A-60M-20A
20SYL-14A-60M-25A
20SYL-14A-60M-32A
20SYL-14A-60M-40A
20SYL-14A-60M-50A
20SYL-14A-80M-10A
20SYL-14A-80M-15A
20SYL-14A-80M-20A
20SYL-14A-80M-25A
20SYL-14A-80M-32A
20SYL-14A-80M-40A
20SYL-14A-80M-50A
20SYL-14A-100M-10A
20SYL-14A-100M-15A
20SYL-14A-100M-20A
20SYL-14A-100M-25A
20SYL-14A-100M-32A
20SYL-14A-100M-40A
20SYL-14A-100M-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Size Dettagli materiale corpo principale Filtro a rete (maglia)

124.61 €

1 15 giorni 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS13A20

195.71 €

1 15 giorni 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS13A40

107.84 €

1 24 giorni 3/8B3/8B704510ASCS14A20

123.92 €

1 24 giorni 1/2B1/2B855515ASCS14A20

106.56 €

1 24 giorni 3/4B3/4B1007020ASCS14A20

142.77 €

1 24 giorni 1B1B1158025ASCS14A20

161.50 €

1 24 giorni 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A20

253.92 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A20

352.57 €

1 24 giorni 2B2B18011550ASCS14A20

107.84 €

1 15 giorni 3/8B3/8B704510ASCS14A40

123.92 €

1 12 giorni 1/2B1/2B855515ASCS14A40

106.56 €

1 15 giorni 3/4B3/4B1007020ASCS14A40

142.77 €

1 15 giorni 1B1B1158025ASCS14A40

161.50 €

1 15 giorni 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A40

253.92 €

1 15 giorni 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A40

352.57 €

1 15 giorni 2B2B18011550ASCS14A40

107.84 €

1 12 giorni 3/8B3/8B704510ASCS14A60

123.92 €

1 15 giorni 1/2B1/2B855515ASCS14A60

106.56 €

1 12 giorni 3/4B3/4B1007020ASCS14A60

142.77 €

1 12 giorni 1B1B1158025ASCS14A60

161.50 €

1 12 giorni 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A60

253.92 €

1 12 giorni 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A60

352.57 €

1 12 giorni 2B2B18011550ASCS14A60

107.84 €

1 24 giorni 3/8B3/8B704510ASCS14A80

123.92 €

1 24 giorni 1/2B1/2B855515ASCS14A80

106.56 €

1 24 giorni 3/4B3/4B1007020ASCS14A80

142.77 €

1 24 giorni 1B1B1158025ASCS14A80

161.50 €

1 24 giorni 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A80

253.92 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A80

352.57 €

1 24 giorni 2B2B18011550ASCS14A80

107.84 €

1 24 giorni 3/8B3/8B704510ASCS14A100

123.92 €

1 24 giorni 1/2B1/2B855515ASCS14A100

106.56 €

1 24 giorni 3/4B3/4B1007020ASCS14A100

142.77 €

1 24 giorni 1B1B1158025ASCS14A100

161.50 €

1 24 giorni 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A100

253.92 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A100

352.57 €

1 24 giorni 2B2B18011550ASCS14A100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Water / Air / Oil / Gas Profilo Y Type Pressione nominale 20K
Materiale corpo Acciaio inox Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.0 Maximum Operating Temperature(°C) 150 Materiali guarnizione/O-ring PTFE

Supporto tecnico