Filtro piatto in acciaio inox temporaneo (10T-3-80M-15A)

Filtro piatto in acciaio inox temporaneo 10T-3-80M-15A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10T-3-80M-15A

Marca: THREE-M INDUSTRY

Prezzo: 144.64

Tempi di consegna: 24 giorni


Dati Tecnici:

Lato di mandata, misura nominale flangia tubo: 1/2B

Lato di controllo, misura nominale flangia tubo: 1/2B

Dimension T: 4 mm

Size: 15A

Filtro a rete (maglia): 80


(i)Nota

  • *Accertarsi di utilizzare distanziali conformi agli standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10T-3-80M-15A

Codice componente
10T-3-80M-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Dimension T
(mm)
Size Filtro a rete (maglia)

144.64 €

1 24 giorni 1/2B1/2B415A80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Water Profilo Flat Type Pressione nominale 10K
Materiale corpo Acciaio inox Lato mandata, tipo di collegamento Flange Lato di controllo, tipo di attacco Other
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0 Connection Flange Standard 10K Dettagli materiale corpo principale SUS304

Si trova sulla pagina di Filtro piatto in acciaio inox temporaneo, il codice articolo è il seguente: 10T-3-80M-15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10T-3-80M-15A.

Tipologia prodotto

Codice componente
10T-3-100M-32A
10T-3-100M-350A
10T-3-20M-15A
10T-3-80M-20A
10T-3-80M-25A
10T-3-80M-32A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Dimension T
(mm)
Size Filtro a rete (maglia)

154.25 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B432A100

2,422.41 €

1 23 giorni 14B14B16350A100

144.64 €

1 24 giorni 1/2B1/2B415A20

135.04 €

1 24 giorni 3/4B3/4B420A80

138.88 €

1 24 giorni 1B1B425A80

154.25 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B432A80

Supporto tecnico