Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura femmina | M5 | - | - | Foro cieco | Nero | |
48.01 € | 1 | 8 giorni | Filettatura femmina | M5 | - | - | Foro cieco | Arancione | ||
50.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura femmina | M5 | - | - | Foro cieco | Nero | |
50.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura femmina | M5 | - | - | Foro cieco | Arancione | |
49.16 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | Nero | ||
49.16 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | Arancione | ||
51.45 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | Nero | ||
51.45 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | Arancione | ||
49.18 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | Nero | ||
49.18 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | Arancione | ||
51.45 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | Nero | ||
51.45 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | Arancione | ||
49.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | - | Foro cieco | Nero | |
49.14 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | - | Foro cieco | Arancione | |
51.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | - | Foro cieco | Nero | |
51.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura femmina | M6 | - | - | Foro cieco | Arancione | |
50.31 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | Nero | ||
50.31 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | Arancione | ||
53.73 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | Nero | ||
53.73 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | Arancione | ||
50.33 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | Nero | ||
50.33 € | 1 | 8 giorni | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | Arancione |
Loading...
Corpo principale, tipo | A T | Profilo a T | Galletto | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | Poliammide (Rinforzata con fibra di vetro) | Sezione di attacco, materiale | Acciaio |
Sezione di attacco, trattamento superficie | Nichelatura | Corpo principale, altezza t(mm) | 28 |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali