Tavola fissa goniometrica 25 × 25 (Codici componente - Download CAD)

Tavola fissa goniometrica 25 × 25
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· Small, with a surface size of 25 mm square, and can comprise 6 axes.
· Combine with a single-axis inclination stage with a different rotation center height to create a 2-axis inclination stage with the same rotation center.
· Can be installed horizontally, vertically or upside-down.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS-2552FX

Codice componente
TS-2552FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

355.83 €

1 56 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Goniometro, asse X Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) Fino a 25 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) Fino a 25
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 1–4.9 Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm) 35.1–40 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 25 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25 Carico ammesso(N) 4.9
Altezza centro albero(mm) 40 Foro passante (foro centrale tavola) NA Corsa (angolo θ)(gradi) ±2
Pinza NA Direzione di movimento Inclinazione in 1 direzione

Supporto tecnico