Tavola fissa girevole per trasmissione (Codici componente - Download CAD)

Tavola fissa girevole per trasmissione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RS-P2551FX 25×25
  • RS-P4051FX 40×40
  • RS-P6051FX 60×60
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· Small, with a surface size of just 25 mm square, and can comprise 6 axes.
· Rotary stage has a transmission hole at its center.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS-P4051FX

Codice componente
RS-P4051FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

393.60 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Profilo quadrato Misura tavola (gamma selezionabile) 41–70mm Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato Carico ammesso(N) 24.5 Corsa (angolo θ)(gradi) 360±5
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40 Misura tavola (larghezza) W(mm) 40
Direzione di movimento Direzione di rotazione

Supporto tecnico