Tavola fissa su asse X per trasmissione

Tavola fissa su asse X per trasmissione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LS-P4051FX 40×40
  • LS-P6051FX 60×60
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· The stage has a transmission hole at the center.
· Can be installed horizontally, vertically and upside-down.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS-P4051FX

Codice componente
LS-P4051FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

331.95 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40
Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Carico ammesso(N) 24.5 Corsa (distanza X)(mm) ±3,5
Tipo Tavola fissa su asse X Pinza NA Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile
Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Supporto tecnico