Pignone SW (doppio-singolo) (60SW13)

Pignone SW (doppio-singolo) 60SW13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 60SW13

Marca: SANKOSEISAKUSHO

Prezzo: 29.13

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Valore nominale: 60

Numero di denti: 13 t

Diametro esterno: 89 mm

Diametro mozzo: 60 mm

Lunghezza mozzo: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60SW13

Codice componente
60SW13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Numero di denti
(t)
Diametro esterno
(mm)
Diametro mozzo
(mm)
Lunghezza mozzo
(mm)
Larghezza dente
(mm)
Diametro interno
(mm)

29.13 €

1 8 giorni 10601389605011.716

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo SW Numero di nastri 1 Tipo Con foro pilota
Materiale Acciaio Con albero Foro pilota standard Trattamento superficie Non in dotazione
Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio

Si trova sulla pagina di Pignone SW (doppio-singolo), il codice articolo è il seguente: 60SW13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60SW13.

Tipologia prodotto

Codice componente
100SW15
100SW16
100SW17
60SW14
60SW15
60SW16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Numero di denti
(t)
Diametro esterno
(mm)
Diametro mozzo
(mm)
Lunghezza mozzo
(mm)
Larghezza dente
(mm)
Diametro interno
(mm)

90.04 €

1 8 giorni 10100151681207017.622

103.25 €

1 8 giorni 10100161791307017.622

112.05 €

1 8 giorni 10100171891307017.622

31.23 €

1 8 giorni 10601495665011.716

34.91 €

1 8 giorni 10601599725011.716

38.58 €

1 8 giorni 106016107785011.716

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico