Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Valore nominale | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Diametro mozzo (mm) | Lunghezza mozzo (mm) | Larghezza sede chiavetta (mm) | Profondità sede chiavetta (mm) | Misura vite di fermo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 12 | 15 | 35 | 35 | 5 | 2.3 | M6 | ||
26.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 12 | 18 | 35 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
27.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 13 | 18 | 39 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
27.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 13 | 20 | 39 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
28.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 14 | 18 | 43 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
29.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 15 | 20 | 47 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
29.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 15 | 25 | 47 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 16 | 20 | 50 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
34.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 16 | 25 | 50 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
35.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 17 | 25 | 54 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
35.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 17 | 28 | 54 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
35.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 17 | 30 | 54 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 18 | 25 | 59 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 18 | 28 | 59 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 18 | 30 | 59 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 18 | 35 | 59 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
41.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 19 | 25 | 63 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 19 | 28 | 63 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 19 | 30 | 63 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 19 | 35 | 63 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
39.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 20 | 25 | 68 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
39.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 20 | 28 | 68 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
39.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 20 | 30 | 68 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
39.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 20 | 35 | 68 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
44.38 € | 1 | 63 giorni | 10 | 40 | 21 | 25 | 72 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 21 | 28 | 72 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 21 | 30 | 72 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 21 | 35 | 72 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
33.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 12 | 18 | 43 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
33.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 12 | 20 | 43 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
32.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 13 | 20 | 49 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
32.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 13 | 25 | 49 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
32.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 13 | 28 | 49 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 14 | 20 | 54 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
34.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 14 | 25 | 54 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 14 | 28 | 54 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 14 | 30 | 54 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | 20 | 59 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
36.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | 25 | 59 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | 28 | 59 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | 30 | 59 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | 35 | 59 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
42.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | 25 | 64 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | 28 | 64 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | 30 | 64 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
42.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | 35 | 64 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
42.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | 40 | 64 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
44.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 17 | 25 | 68 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 17 | 28 | 68 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 17 | 30 | 68 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 17 | 35 | 68 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
44.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 17 | 40 | 68 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
47.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 18 | 25 | 74 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
47.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 18 | 28 | 74 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
47.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 18 | 30 | 74 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
47.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 18 | 35 | 74 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
47.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 18 | 40 | 74 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
51.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 19 | 25 | 79 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
51.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 19 | 28 | 79 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
51.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 19 | 30 | 79 | 40 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo SW | Numero di nastri | 1 | Tipo | Foro albero lavorato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Con albero | Lavorazione foro albero configurabile | Trattamento superficie | Non in dotazione |
Numero di fori per viti | 2 | Materiale (dettagli) | Acciaio al carbonio |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Diametro mozzo(mm)
Lunghezza mozzo(mm)
Larghezza sede chiavetta(mm)
Profondità sede chiavetta(mm)
Misura vite di fermo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali