Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G1BP20-R1 |
G1BP20-R2 |
G1BP30-R1 |
G1BP30-R2 |
G1BP40-R1 |
G1BP50-R1 |
G1BP60-R1 |
G1BP80-R1 |
G1BP100-R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti (Denti) | Diametro esterno, diametro esterno mozzo (mm) | Numero di avvii | Diametro foro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | ø17 | 1 | ø5 | ||
16.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | ø17 | 2 | ø5 | ||
21.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | ø22 | 1 | ø6 | ||
21.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | ø22 | 2 | ø6 | ||
24.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | ø30 | 1 | ø8 | ||
31.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | ø35 | 1 | ø8 | ||
41.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | ø40 | 1 | ø8 | ||
63.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | ø50 | 1 | ø10 | ||
94.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | ø60 | 1 | ø10 |
Loading...
Modulo | 1 | Materiale | Resina acetalica (blu) | Direzione di torsione | R |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza superficie(mm) | 10 | Profilo | 1B | Lunghezza complessiva(mm) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(Denti)
Diametro esterno, diametro esterno mozzo(mm)
Numero di avvii
Diametro foro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali