Serie H322 - Con stelo filettato

Serie H322 - Con stelo filettato
Design caster. Can be used for high-class medical equipment.
Precision ball bearings in both the swivel head and wheel for smooth movement.
Double-brake design with both wheel lock and directional lock, ensuring easy lock and release with the curved brake pedal.
Static load: double.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H322-4T125UNB

Codice componente
H322-4T125UNB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.11 €

100 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 143 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Finecorsa Non fornito Materiale bozzello Poliuretano Caratteristiche rotella Non fornito
Diam. filettatura M12 Diam. rotella D(Ø) 125

Si trova sulla pagina di Serie H322 - Con stelo filettato, il codice articolo è il seguente: H322-4T125UNB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H322-4T125UNB.

Supporto tecnico