Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Appearance of Polyurethane Tubing TU/TIUB Series
List Of Colors
- | Tubing Size | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size (TU series) | Inch size (TIUB series) | |||||||||||
Nominal | TU0212 | TU0425 | TU0604 | TU0805 | TU1065 | TU1208 | TU1610 | TIUB01 | TIUB05 | TIUB07 | TIUB11 | TIUB13 |
Outer diameter (mm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
Inner diameter (mm) | 1.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 2 | 3.18 | 4.23 | 6.35 | 8.46 |
Fluid | Air, water | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | |||||||||||
40°C | 0.65 | ||||||||||||
60°C | 0.5 | ||||||||||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | ||||||||||||
Minimum bending radius mm | 4 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 45 | 10 | 15 | 23 | 27 | 35 | |
Operating temperature | -20 to +60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | ||||||||||||
Material | Polyurethane |
Maximum operating pressure
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 10 | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.06 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 10 | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
85.35 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | - | 100 | Misura in pollici | Prodotto su ordinazione | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
15.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
17.08 € 11.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 10 | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.06 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
85.53 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 10 | - | 100 | Misura in pollici | Prodotto su ordinazione | |||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 10 | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
90.16 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | - | 100 | Misura in pollici | Prodotto su ordinazione | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.06 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
- | 93.26 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | - | 100 | Misura in pollici | Prodotto su ordinazione | ||
15.90 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
15.90 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
79.24 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
15.90 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
79.24 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 10 | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.40 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.06 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.06 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
- | 93.26 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | - | 100 | Misura in pollici | Prodotto su ordinazione | ||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
59.52 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
11.94 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 20 | - | Misura in pollici | Prodotto standard | |||
119.02 € | 1 | 26 giorni | 3.18 | Fino a 4 | - | Fino a 2 | - | 100 | - | Misura in pollici | Prodotto standard |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) |
Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – +60, con acqua: 0 – +40 (senza congelamento) |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Applicable Tube Size
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali