Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Appearance of Clean Tubing: Soft Polyolefin Tubing TPS Series
Maximum operating pressure
Nominal | TPS0425 | TPS0604 | TPS0805 | TPS1065 | TPS1208 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
List Of Colors
Fluid | Air, nitrogen gas, water, DI water (pure water)Note 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.7 | ||||
40°C | 0.58 | |||||
60°C | 0.46 | |||||
80°C | 0.33 | |||||
Minimum bending radius mm | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Applicable fittings | Clean one-touch fittings One-touch fittings, Metal: KQB2 Series One-touch fittings, Stainless steel 316: KQG2 Series Insert fittings | |||||
Operating temperature | -20 to 80°C, Water 5 to 80°C | |||||
Material | Polyolefin resin |
Note 1) Please consult with SMC regarding other fluids.
Note 2) Abnormal temperature rise caused by adiabatic compression may result in the tube bursting.
Note 3) The minimum bending radius indicates the value at a temperature of 20°C with an outside diameter rate of change of 10% or less.
Note 4) Polyolefin resin is not suitable for regular pneumatic equipment piping because it is not resistant to mineral oil.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.90 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Blu] Blu chiaro | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Blu chiaro | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Verde] Verde fosforescente | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Blu | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Blu | - | 100 | ||
28.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 10 | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Blu] Blu chiaro | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Blu chiaro | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Verde] Verde fosforescente | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Blu] Blu | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Blu] Blu | - | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu chiaro | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu chiaro | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Verde] Verde fosforescente | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Verde] Verde fosforescente | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Blu] Blu | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Blu] Blu | - | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu chiaro | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu chiaro | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Verde] Verde fosforescente | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Blu] Blu | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 25 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu chiaro | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu chiaro | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Verde] Verde fosforescente | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Verde] Verde fosforescente | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu | - | 100 | ||
110.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 40 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 20 | ||
527.84 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 8 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.7 (a 20°C) |
Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – +80, con acqua: +5 – +80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Bundle winding length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali