Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Maximum operating pressure
Nominal | TAS3222 | TAS0425 | TAS0604 | TAS0805 | TAS1065 | TAS1208 |
---|---|---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 1.2 | |||||
40°C | 1.0 | ||||||
Recommended fittings | Antistatic one-touch fittings: KA Series, Miniature fittings: M, MS SeriesNote) | ||||||
Minimum bending radius mm | 12 | 12 | 15 | 19 | 27 | 32 | |
Operating temperature | 0 to 40°C | ||||||
Material | Conductive nylon + Flame-retardant nylon (equivalent to UL-94 standard V-0) | ||||||
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Note) Miniature fittings: Only the following types are available for M and MS series.
M Series | MS Series |
---|---|
M-3AU-3, M-3AU-4, M-5AU-3, M-5AU-4 M-5AU-6, M-5H-4, M-5H-6 | MS-5AU-3, MS-5AU-4, MS-5AU-6 MS-5H-4, MS-5H-6 |
Caution
Made-to-order specifications: Coil tubing: Please contact SMC for details.
Maximum operating pressure
Nominal | TAU3220 | TAU0425 | TAU0604 | TAU0805 | TAU1065 | TAU1208 |
---|---|---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 0.9 | |||||
40°C | 0.7 | ||||||
Recommended fittings | Antistatic one-touch fittings: KA Series, Miniature fittings: M, MS SeriesNote) | ||||||
Minimum bending radius mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | |
Operating temperature | 0 to 40°C | ||||||
Material | Antistatic polyurethane | ||||||
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | Materiale | D.I. [Distinzione] | Materiale: nylon | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Pressione d'esercizio massima (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 3 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | 12 | 20 | - | 1.2 | ||
236.90 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 3 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | - | 100 | 1.2 | ||
70.60 € 48.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 4 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | 15 | 20 | - | 1.2 | ||
352.82 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 4 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | - | 100 | 1.2 | ||
156.98 € 106.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 5 | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 5 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | 19 | 20 | - | 1.2 | ||
784.60 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 5 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | - | 100 | 1.2 | ||
235.44 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 7 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | 20 | - | 1.2 | ||
1,176.95 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 7 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | - | 100 | 1.2 | ||
313.39 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 8 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | 20 | - | 1.2 | ||
1,566.69 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 8 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | - | 100 | 1.2 | ||
31.10 € | 1 | 4 giorni | - | Fino a 4 | - | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 3 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | 12 | 20 | - | 1.2 | ||
155.50 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | [Resina poliolefina] Resina poliolefinica (standard UL-94, V-0 equivalente) | Fino a 3 | [Altro] Nylon ritardante di fiamma (standard UL-94, V-0 Equivalente) | - | - | 100 | 1.2 | ||
46.44 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | uretano | Fino a 3 | - | 10 | 20 | - | 0.9 | ||
231.94 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | uretano | Fino a 3 | - | 10 | - | 100 | 0.9 | ||
74.56 € | 1 | 3 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | uretano | Fino a 4 | - | 15 | 20 | - | 0.9 | ||
372.56 € | 1 | 32 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | uretano | Fino a 4 | - | 15 | - | 100 | 0.9 | ||
132.31 € 89.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 5 | uretano | Fino a 5 | - | 20 | 20 | - | 0.9 | ||
661.27 € 449.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 8 | - | uretano | Fino a 5 | - | - | - | 100 | 0.9 | ||
195.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | uretano | Fino a 7 | - | 27 | 20 | - | 0.9 | ||
979.52 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | 6.5 | uretano | Fino a 7 | - | - | - | 100 | 0.9 | ||
262.08 € 178.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | Fino a 15 | 8 | uretano | Fino a 8 | - | 35 | 20 | - | 0.9 | ||
1,310.11 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | uretano | Fino a 8 | - | - | - | 100 | 0.9 | ||
72.06 € | 1 | 3 giorni | - | Fino a 4 | 2 | uretano | Fino a 2 | - | 10 | 20 | - | 0.9 | ||
360.27 € 244.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 4 | 2 | uretano | Fino a 2 | - | 10 | - | 100 | 0.9 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Colore | Trasparente (inclusi articoli colorati) | Temperatura d'esercizio(°C) | 0 – +40 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
Materiale
D.I. [Distinzione]
Materiale: nylon
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Pressione d'esercizio massima(MPa)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali