Rondella di tenuta tipo SWS-K【1-100 Pezzi per confezione】

Rondella di tenuta tipo SWS-K
  • Sconto volumi elevati
For bolt heads, with interference along the inner diameter

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWS3X10-K
SWS4X11-K
SWS5X12-K
SWS6X13-K
SWS8X16-K
SWS10X18-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale
(ø)
Diametro esterno
(ø)
Diametro foro applicabile massimo
(ø)

1.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10310.33.5

1.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10411.34.5

1.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10512.35.5

1.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10613.36.5

88.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10816.38.5

2.05 €

1 Disponibile 7 giorni 101018.310.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle di tenuta Spessore(mm) 1.3

Supporto tecnico