Codice articolo del costruttore: PSS-M2-1-SUS
Marca: SEL JAPAN
Prezzo: 2.10 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Filettatura nominale (M): 2
Spessore min.: 1.5 mm
Lunghezza: 1.5 mm
Larghezza: 5 mm
Passo: 0.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSS-M2-1-SUS
Codice componente
|
---|
PSS-M2-1-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Spessore min. (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.4 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione/funzione | Crimpatura | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Elemento di fissaggio per supporti in lamiera, il codice articolo è il seguente: PSS-M2-1-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSS-M2-1-SUS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Spessore min.(mm)
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSS-M2-2-SUS |
PSS-M3-1-SUS |
PSS-M3-2-SUS |
PSS-M4-1-SUS |
PSS-M4-2-SUS |
PSS-M5-1-SUS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Spessore min. (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0.7 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.7 | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.8 |