Magnete in gomma ultra potente C-201N

Magnete in gomma ultra potente C-201N
  • Sconto volumi elevati
A powerful rubber magnet.
[Features]
Neodymium (rare-earth element: Nd-Fe-B) flexible sheet magnet with extra-strong magnetic force.
Multipolar magnetization on one side, so double-sided tape is attached to the non-magnetic side.
Excellent flexibility, allowing it to be bent or tightly rolled.
Can be easily cut with a cutter.
[Applications]
Attraction and fastening for doors on power distribution boards, indoor equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-201N-1-1
C-201N-1-2
C-201N-1-3
C-201N-2-1
C-201N-2-2
C-201N-2-3
C-201N-3-1
C-201N-3-2
C-201N-3-3
C-201N-4-1
C-201N-4-2
C-201N-4-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Codice prodotto

19.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.70.624845

28.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1019.10.624846

39.87 €

1 6 giorni 1025.40.624847

23.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.71.024848

35.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1019.11.024849

48.85 €

1 6 giorni 1025.41.024850

37.11 €

1 6 giorni 1012.7224851

54.93 €

1 6 giorni 1019.1224852

77.16 €

1 6 giorni 1025.4224853

50.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.7324854

75.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1019.1324855

106.94 €

1 6 giorni 1025.4324856

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete Magnetizzazione multipolare su un lato Lunghezza(mm) 430 Materiale gomma Gomma sintetica - magnete in neodimio
Adesivo Con nastro Temperatura di esercizio(°C) -20 – +80 Ghiera Marrone

Supporto tecnico