Rondella di tenuta (per dadi)【1-500 Pezzi per confezione】

Rondella di tenuta (per dadi)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent leakage prevention.
· Excellent oil resistance, heat resistance and weather resistance.
· Can be used repeatedly (2 to 3 times).
· Excellent workability.
· Finished for easy contact with connecting surfaces.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS WCS-4
SUS WCS-5
SUS WCS-6
SUS WCS-8
SUS WCS-10
SUS WCS-12
SUS WCS-14
SUS WCS-16
SUS WCS-20
SUS WCS-22
SUS WCS-24
SUS WCS-30
WCS-4
WCS-5
WCS-6
WCS-10
WCS-12
WCS-14
WCS-16
WCS-20
WCS-24
WCS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale
(ø)
Diametro esterno
(ø)
Spessore
(mm)
Materiali Diametro vite applicabile

3.49 €

1 Disponibile 7 giorni 10411.51.2Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M4

3.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10512.51.2Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M5

3.75 €

1 Disponibile 7 giorni 106141.2Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M6

3.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10815.51.5Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M8

4.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1010181.5Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M10

4.73 €

1 Disponibile 7 giorni 1012212Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M12

4.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1014242Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M14

5.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1016282Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M16

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1020342Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M20

187.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 1022321.5Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M22

7.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1024382Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M24

9.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1030502Guarnizione: NBR / Rondella: SUS304M30

600.94 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10411.51.2Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM4

585.13 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10512.51.2Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM5

669.83 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 106141.2Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM6

3.49 €

1 Disponibile 7 giorni 1010181.5Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM10

3.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1012212Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM12

175.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1014242Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM14

3.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1016282Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM16

4.13 €

1 Disponibile 7 giorni 1020342Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM20

124.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1024382Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM24

126.67 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1030502Guarnizione: NBR / Rondella: SPCCM30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle di tenuta

Supporto tecnico