AN6227 (per movimentazione, fissaggio di superfici cilindriche, O-ring per impianti idraulici di aeromobili)【50-100 Pezzi per confezione】

AN6227 (per movimentazione, fissaggio di superfici cilindriche, O-ring per impianti idraulici di aeromobili)
Kayo Corp stocks a variety of standard O-rings, offering immediate dispatch and delivery with different materials.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1A-1516-14
4C-1516-28
4D-1516-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Diam. filo W
(mm)
Materiale Ambiente, applicazioni Materiale (codice JIS) Numero JIS precedente

25.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1018.722.62Gomma nitrilicaResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Resistente all’abrasioneClasse 1AP14

245.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1037.465.33Gomma siliconicaTermoresistenza / Resistenza al freddoClasse 4CP28

436.10 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1059.695.33Gomma fluorurataResistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimiciClasse 4DP35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo AS (dinamico)

Supporto tecnico