Giunti a frizione / serraggio del mozzo / disco a frizione: PU / corpo: alluminio, acciaio / EK2 / R+W Antriebselemente

Giunti a frizione / serraggio del mozzo / disco a frizione: PU / corpo: alluminio, acciaio / EK2 / R+W Antriebselemente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Caratteristiche
· Due mozzi con morsetto ad alta concentricità e sedi inserto concave

Materiali
· Mozzi:
fino alla taglia 450 alluminio ad alta resistenza
taglia 800 acciaio
· Elastomero: TPU resistente all'usura ad alta stabilità termica

Range di temperatura
· dipende dal tipo di elastomero che si sceglie

Proprietà
· montaggio facilitato
· mozzi con elevata concentricità
· smorzamento delle vibrazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EK2 with Clamping Hub 6 - 2,150 Nm

Product Properties

Features

• easy mounting
• highly concentric assembly
• vibration damping

Material

Hubs: up to size 450 high strength
  aluminum; size 800 steel
Elastomer: wear resistant thermally stable TPU

Design

Two concentrically machined hubs with curved jaws and clamping screws.

Drawing

Specification

Size 2060150300450800
Type (Elastomer insert) ABCABCABCABCABCABC
Rated torque(Nm)TKN172166075201602004232540584530660959501100240
Max. torque*(Nm)TKmax34421212015035320400856508101701060135019019002150400
Overall length(mm)A667890114126162
Outside diameter(mm)B425666.582102136.5
Outside diameter with screw head(mm)BS44.5576885105139
Mounting length(mm)C253035455065
Inside diameter range H7(mm)D1/28 - 2512 - 3219 - 3620 - 4528 - 6035 - 80
Inside diameter of elastomer(mm)DE19.226.229.236.246.260.5
Clamping screw (ISO 4762)EM5M6M8M10M12M16
Tightening torque of the clamping screw(Nm)8153570120290
Distance between centers(mm)F15.52124293850.5
Distance(mm)G8.510121517.523
Hub length(mm)H394652.5667393.5
Moment of inertia per hub(10-3 kgm2)J1/J20.0160.050.130.40.99.5
Approx. weight(kg) 0.150.350.61.11.710
Speed standard(min-1) 12,50011,00010,0009,0008,0004,000
Speed balanced(103min-1) 45603531312522261822261616171213138
* Maximum transmittable torque of the clamping hub depends on the bore diameter
 
SizeØ 8Ø 16Ø 19Ø 25Ø 30Ø 32Ø 35Ø 45Ø 50Ø 55Ø 60Ø 65Ø 70Ø 75Ø 80
2020354560           
60 5080100110120         
150  120160180200220        
300  200230300350380420       
450    420480510600660750850    
800      7007508008358659009259501,000
Higher torque possible with keyways
Codice componente
EK1/9500/A/[50-170/1]/[50-170/1]
EK2/20/A/[8-25/1]/[8-25/1]
EK2/60/A/[12-32/1]/[12-32/1]
EK2/150/A/[19-36/1]/[19-36/1]
EK2/300/A/[20-45/1]/[20-45/1]
EK2/450/A/[28-60/1]/[28-60/1]
EK2/800/A/[35-80/1]/[35-80/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Materiale paracolpi Momento di inerzia
(kg・m2)
1 13 giorni -50 ~ 17050 ~ 170-------
1 13 giorni 10.01–20.008 ~ 258 ~ 254266Alluminio3412500Poliuretano0.000016
1 13 giorni 50.01–100.0012 ~ 3212 ~ 325678Alluminio12011000Poliuretano0.00005
1 13 giorni 100–inf. a 50019 ~ 3619 ~ 3666.590Alluminio32010000Poliuretano0.00013
1 13 giorni 100–inf. a 50020 ~ 4520 ~ 4582114Alluminio6509000Poliuretano0.0004
1 13 giorni 500–inf. a 1.00028 ~ 6028 ~ 60102126Alluminio10608000Poliuretano0.0009
1 13 giorni 500–inf. a 1.00035 ~ 8035 ~ 80136.5162Acciaio19004000Poliuretano0.00095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A stella

Supporto tecnico