[Articolo a magazzino] Elettrovalvola a 2 porte con pilota antideflagrante serie ADK11E4

[Articolo a magazzino] Elettrovalvola a 2 porte con pilota antideflagrante serie ADK11E4
Same day shipping before 18:00 is available for the model numbers mentioned on this page.
[Features]
"Valuing Life and Sustaining Business Activity" is our motto. To serve your automation and energy conservation needs in hazardous locations,
we developed an explosion-proof valve based on the reliability and quality of the Multilex valve.

[Safety precautions]
The ethylene propylene rubber (EPDM) seal combination cannot be used with air as the fluid.
(This is because compressed air contains oil, and EPDM is not oil-resistant.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADK11E4-15A-03T-AC100V
ADK11E4-15A-03T-AC200V
ADK11E4-20A-03T-AC100V
ADK11E4-20A-03T-AC200V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Voltage

330.77 €

1 8 giorni 1/216100VAC

330.77 €

1 6 giorni 1/216200VAC

342.04 €

1 6 giorni 3/423100VAC

342.04 €

1 6 giorni 3/423200VAC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Liquido applicabile Air / Water / Vacuum / Oil Ambiente d'esercizio Standard / Explosion Proofing
A commutazione A 2 vie normalmente aperto Tipo di collegamento Rc Tipo di azionamento Pilot kick Type
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Numero di solenoidi Single Applicazione Single Item
Body Material Bronzo Sealing Material NBR Coil Symbol 3T
Coil Option Metodo con conduttore esterno, metodo di aspirazione: collegamento filettatura-condotto (G1/2)

Supporto tecnico