Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SB201 |
SB202 |
SB203 |
SB204 |
SB205 |
SB206 |
SB207 |
SB208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.52 € | 1 | 11 giorni | 12 | 9550 | 4800 | ||
10.52 € | 1 | 6 giorni | 15 | 9550 | 4800 | ||
11.31 € | 1 | 6 giorni | 17 | 9550 | 4800 | ||
11.31 € | 1 | 6 giorni | - | 12800 | 6650 | ||
12.04 € | 1 | 6 giorni | - | 14000 | 7850 | ||
13.77 € | 1 | 9 giorni | - | 19500 | 11300 | ||
17.32 € | 1 | 8 giorni | - | 25700 | 15400 | ||
19.56 € | 1 | 9 giorni | - | 29100 | 17800 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto di precisione | Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA | Simbolo serie diametro | 2 (per carichi leggeri) |
Adattatore | J7 | Tipo di grasso | Grasso standard | Guarnizione | Nitrile |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali