Bullone / vite di serraggio SRC / SRCS

Bullone / vite di serraggio SRC / SRCS
  • Sconto volumi elevati
● Wide variation of roller chains, nominal 11 through 100.
● Choose between right/left thread with the final digit in the model number.

(i)Nota

  • Queste immagini del prodotto sono puramente rappresentative. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRC-35X25-R
SRC-35X32-R
SRC-35X55-R
SRC-40X33-R
SRC-40X40-R
SRC-40X70-R
SRC-50X41-L
SRC-50X41-R
SRC-50X50-R
SRC-50X75-R
SRC-60X49-R
SRC-60X63-R
SRC-60X100-R
SRC-80X60-R
SRC-80X80-R
SRC-100X70-L
SRCS-25X18-R
SRCS-35X25-R
SRCS-40X33-R
SRCS-60X49-R
SRCS-100X70-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice nominale delle catene a rulli applicabili Lunghezza vite
(mm)
A vite Materiale corpo principale Diametro filettatura M
(mm)
Sedi chiave
(mm)

7.61 €

1 Disponibile 6 giorni 3525Filettatura destraS45C610

9.01 €

1 Disponibile 6 giorni 3532Filettatura destraS45C610

11.00 €

1 Disponibile 6 giorni 3555Filettatura destraS45C610

9.13 €

1 Disponibile 8 giorni 4033Filettatura destraS45C813

10.99 €

1 Disponibile 6 giorni 4040Filettatura destraS45C813

13.15 €

1 Disponibile 14 giorni 4070Filettatura destraS45C813

14.39 €

1 Disponibile 6 giorni 5041Filettatura sinistraS45C1017

13.01 €

1 Disponibile 13 giorni 5041Filettatura destraS45C1017

15.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5050Filettatura destraS45C1017

18.60 €

1 Disponibile 6 giorni 5075Filettatura destraS45C1017

16.96 €

1 Disponibile 14 giorni 6049Filettatura destraS45C1219

20.31 €

1 Disponibile 6 giorni 6063Filettatura destraS45C1219

27.81 €

1 Disponibile 6 giorni 60100Filettatura destraS45C129

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni 8060Filettatura destraS45C1624

31.71 €

1 Disponibile 14 giorni 8080Filettatura destraS45C1624

44.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10070Filettatura sinistraS45C2030

13.41 €

1 Disponibile 6 giorni 2518Filettatura destraSUS30347

14.86 €

1 Disponibile 6 giorni 3525Filettatura destraSUS303610

18.77 €

1 Disponibile 6 giorni 4033Filettatura destraSUS303813

41.61 €

1 Disponibile 6 giorni 6049Filettatura destraSUS3031219

112.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10070Filettatura destraSUS3032030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone per catena

Supporto tecnico