Viti a esagono incassato SNSS-BK【1-5 Pezzi per confezione】

Viti a esagono incassato SNSS-BK
  • Sconto volumi elevati
● The stainless black surface treatment develops a passive membrane on the stainless steel surface up to 200x than normal to produce a deep black finish.
● Excellent corrosion resistance. 8x more corrosion-resistant than SUS316L and 32x more corrosion-resistant than SUS304.
● The membrane contains no impurities and has extremely low out-gas even in vacuum environments.
● Spectral reflectance is 1.5% or less. For optical instruments, etc., that require anti-reflection

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNSS-M2X3-BK
SNSS-M2X3-BK-VA
SNSS-M2X4-BK
SNSS-M2X4-BK-VA
SNSS-M2X5-BK
SNSS-M2X5-BK-VA
SNSS-M2X6-BK
SNSS-M2X6-BK-VA
SNSS-M3X5-BK
SNSS-M3X5-BK-VA
SNSS-M3X6-BK
SNSS-M3X6-BK-VA
SNSS-M3X8-BK
SNSS-M3X8-BK-VA
SNSS-M3X10-BK
SNSS-M3X10-BK-VA
SNSS-M3X12-BK
SNSS-M3X12-BK-VA
SNSS-M3X16-BK
SNSS-M3X16-BK-VA
SNSS-M3X20-BK
SNSS-M3X20-BK-VA
SNSS-M4X6-BK
SNSS-M4X6-BK-VA
SNSS-M4X8-BK
SNSS-M4X8-BK-VA
SNSS-M4X10-BK
SNSS-M4X10-BK-VA
SNSS-M4X12-BK
SNSS-M4X12-BK-VA
SNSS-M4X16-BK
SNSS-M4X16-BK-VA
SNSS-M4X20-BK
SNSS-M4X20-BK-VA
SNSS-M4X25-BK
SNSS-M4X25-BK-VA
SNSS-M5X8-BK
SNSS-M5X8-BK-VA
SNSS-M5X10-BK
SNSS-M5X10-BK-VA
SNSS-M5X12-BK
SNSS-M5X12-BK-VA
SNSS-M5X16-BK
SNSS-M5X16-BK-VA
SNSS-M5X20-BK
SNSS-M5X20-BK-VA
SNSS-M5X25-BK
SNSS-M5X25-BK-VA
SNSS-M6X10-BK
SNSS-M6X10-BK-VA
SNSS-M6X12-BK
SNSS-M6X12-BK-VA
SNSS-M6X16-BK
SNSS-M6X16-BK-VA
SNSS-M6X20-BK
SNSS-M6X20-BK-VA
SNSS-M6X25-BK
SNSS-M6X25-BK-VA
SNSS-M6X30-BK
SNSS-M6X30-BK-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

20.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 230.4Scatola/confezione

4.67 €

1 Disponibile 8 giorni 230.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 240.4Scatola/confezione

4.67 €

1 Disponibile 8 giorni 240.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 250.4Scatola/confezione

4.67 €

1 Disponibile 8 giorni 250.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 260.4Scatola/confezione

4.67 €

1 Disponibile 8 giorni 260.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 350.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 350.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 360.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 380.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 3100.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 3120.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 3120.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.11 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 3160.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 3160.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.11 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 3200.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 3200.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.56 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 460.7Scatola/confezione

5.16 €

1 Disponibile 8 giorni 460.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.56 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 480.7Scatola/confezione

4.69 €

1 Disponibile 8 giorni 480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.56 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 4100.7Scatola/confezione

4.69 €

1 Disponibile 8 giorni 4100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.56 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 4120.7Scatola/confezione

5.12 €

1 Disponibile 8 giorni 4120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.57 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 4160.7Scatola/confezione

4.69 €

1 Disponibile 8 giorni 4160.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.57 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 4200.7Scatola/confezione

4.69 €

1 Disponibile 8 giorni 4200.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.57 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 4250.7Scatola/confezione

4.69 €

1 Disponibile 8 giorni 4250.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 580.8Scatola/confezione

4.74 €

1 Disponibile 8 giorni 580.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 5100.8Scatola/confezione

4.74 €

1 Disponibile 8 giorni 5100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 5120.8Scatola/confezione

4.74 €

1 Disponibile 8 giorni 5120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 5160.8Scatola/confezione

4.74 €

1 Disponibile 8 giorni 5160.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.58 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 5200.8Scatola/confezione

5.67 €

1 Disponibile 8 giorni 5200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.58 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 5250.8Scatola/confezione

6.20 €

1 Disponibile 8 giorni 5250.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 6101Scatola/confezione

4.74 €

1 Disponibile 8 giorni 6101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 6121Scatola/confezione

4.74 €

1 Disponibile 8 giorni 6121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 6161Scatola/confezione

4.74 €

1 Disponibile 8 giorni 6161Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 6201Scatola/confezione

5.72 €

1 Disponibile 8 giorni 6201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 6251Scatola/confezione

5.72 €

1 Disponibile 8 giorni 6251Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 6301Scatola/confezione

6.87 €

1 Disponibile 8 giorni 6301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Processo di rivestimento passivante Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-70 Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard A vite Filettatura intera
Specifiche Anti-riflesso

Supporto tecnico