Viti a esagono incassato (filettatura fine) SNSS

Viti a esagono incassato (filettatura fine) SNSS
  • Sconto volumi elevati
Fine threaded hex socket head cap screws.
Larger effective diameter than coarse threaded screws for improved fatigue strength.
With a finer pitch than regular bolts and a greater number of threads per inch.
Suitable for fixing thin plate materials, etc., for which coarse threads cannot provide enough support.
Since the lead angle of the thread is smaller than that of coarse threads, there is little slippage of the thread surface, which prevents screws from loosening.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNSS-M4-P0.5X8
SNSS-M4-P0.5X10
SNSS-M4-P0.5X12
SNSS-M4-P0.5X15
SNSS-M4-P0.5X20
SNSS-M4-P0.5X25
SNSS-M5-P0.5X10
SNSS-M5-P0.5X12
SNSS-M5-P0.5X15
SNSS-M5-P0.5X20
SNSS-M5-P0.5X25
SNSS-M5-P0.5X30
SNSS-M6-P0.75X8
SNSS-M6-P0.75X10
SNSS-M6-P0.75X12
SNSS-M6-P0.75X15
SNSS-M6-P0.75X20
SNSS-M6-P0.75X25
SNSS-M6-P0.75X30
SNSS-M8-P1X12
SNSS-M8-P1X15
SNSS-M8-P1X20
SNSS-M8-P1X25
SNSS-M8-P1X30
SNSS-M8-P1X35
SNSS-M8-P1X40
SNSS-M8-P1X45
SNSS-M8-P1X50
SNSS-M10-P1X15
SNSS-M10-P1X20
SNSS-M10-P1X25
SNSS-M10-P1X30
SNSS-M10-P1X35
SNSS-M10-P1X40
SNSS-M10-P1X45
SNSS-M10-P1X50
SNSS-M12-P1X20
SNSS-M12-P1X25
SNSS-M12-P1X30
SNSS-M12-P1X35
SNSS-M12-P1X40
SNSS-M12-P1X45
SNSS-M12-P1X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio inox)

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 480.5A2-50

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 4100.5A2-50

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 4120.5A2-50

4.87 €

1 Disponibile 8 giorni 4150.5A2-50

4.87 €

1 Disponibile 8 giorni 4200.5A2-50

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 4250.5A2-50

4.87 €

1 Disponibile 8 giorni 5100.5A2-50

4.46 €

1 Disponibile 8 giorni 5120.5A2-50

5.35 €

1 Disponibile 14 giorni 5150.5A2-50

5.33 €

1 Disponibile 6 giorni 5200.5A2-50

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 5250.5A2-50

5.90 €

1 Disponibile 8 giorni 5300.5A2-50

4.87 €

1 Disponibile 8 giorni 680.75A2-50

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 6100.75A2-50

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 6120.75A2-50

5.35 €

1 Disponibile 8 giorni 6150.75A2-50

4.87 €

1 Disponibile 8 giorni 6200.75A2-50

4.90 €

1 Disponibile 8 giorni 6250.75A2-50

4.93 €

1 Disponibile 8 giorni 6300.75A2-50

5.48 €

1 Disponibile 8 giorni 8121A2-70

5.48 €

1 Disponibile 8 giorni 8151A2-70

5.48 €

1 Disponibile 8 giorni 8201A2-70

4.98 €

1 Disponibile 8 giorni 8251A2-70

5.90 €

1 Disponibile 8 giorni 8301A2-70

6.29 €

1 Disponibile 8 giorni 8351A2-70

6.23 €

1 Disponibile 8 giorni 8401A2-70

6.52 €

1 Disponibile 8 giorni 8451A2-70

7.05 €

1 Disponibile 8 giorni 8501A2-70

5.90 €

1 Disponibile 8 giorni 10151A2-70

5.37 €

1 Disponibile 8 giorni 10201A2-70

5.90 €

1 Disponibile 13 giorni 10251A2-70

5.05 €

1 Disponibile 8 giorni 10301A2-70

5.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10351A2-70

6.68 €

1 Disponibile 8 giorni 10401A2-70

6.92 €

1 Disponibile 8 giorni 10451A2-70

6.85 €

1 Disponibile 8 giorni 10501A2-70

13.80 €

1 Disponibile 8 giorni 12201A2-70

14.43 €

1 Disponibile 6 giorni 12251A2-70

15.22 €

1 Disponibile 8 giorni 12301A2-70

15.70 €

1 Disponibile 6 giorni 12351A2-70

16.50 €

1 Disponibile 8 giorni 12401A2-70

17.29 €

1 Disponibile 8 giorni 12451A2-70

17.94 €

1 Disponibile 6 giorni 12501A2-70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica fine Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico