Viti a testa esagonale SNHS- HTF

Viti a testa esagonale SNHS- HTF
● The screw head part only is coated with fluoropolymer. This increases the chemical resistance of the screw head.
● To increase chemical resistance, the coating membrane is thickened (to approximately 50 µm). The screw thread is not coated, so thread precision is not affected.

(i)Nota

  • L'attrito prodotto durante il serraggio potrebbe rimuovere il rivestimento. Prestare attenzione a non serrare eccessivamente. Applicare una coppia di serraggio pari o inferiore a quella consigliata.
  • Per il serraggio, utilizzare una chiave a bussola con una bussola esagonale.
  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNHS-M3X6-HTF
SNHS-M3X8-HTF
SNHS-M3X10-HTF
SNHS-M3X12-HTF
SNHS-M3X16-HTF
SNHS-M4X8-HTF
SNHS-M4X10-HTF
SNHS-M4X12-HTF
SNHS-M4X16-HTF
SNHS-M4X20-HTF
SNHS-M5X10-HTF
SNHS-M5X12-HTF
SNHS-M5X16-HTF
SNHS-M5X20-HTF
SNHS-M5X25-HTF
SNHS-M6X12-HTF
SNHS-M6X16-HTF
SNHS-M6X20-HTF
SNHS-M6X25-HTF
SNHS-M6X30-HTF
SNHS-M8X16-HTF
SNHS-M8X20-HTF
SNHS-M8X25-HTF
SNHS-M8X30-HTF
SNHS-M8X35-HTF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Coppia di serraggio raccomandata
(N·m)

7.14 €

1 8 giorni 360.50.5

7.14 €

1 8 giorni 380.50.5

7.14 €

1 8 giorni 3100.50.5

7.14 €

1 8 giorni 3120.50.5

7.30 €

1 8 giorni 3160.50.5

7.16 €

1 8 giorni 480.71.1

7.16 €

1 8 giorni 4100.71.1

7.30 €

1 8 giorni 4120.71.1

7.31 €

1 8 giorni 4160.71.1

7.31 €

1 8 giorni 4200.71.1

7.31 €

1 8 giorni 5100.82.2

7.31 €

1 8 giorni 5120.82.2

7.63 €

1 8 giorni 5160.82.2

7.64 €

1 8 giorni 5200.82.2

7.78 €

1 8 giorni 5250.82.2

7.64 €

1 8 giorni 61213.8

7.80 €

1 8 giorni 61613.8

7.80 €

1 8 giorni 62013.8

7.98 €

1 8 giorni 62513.8

7.98 €

1 8 giorni 63013.8

8.61 €

1 8 giorni 8161.259.2

8.62 €

1 8 giorni 8201.259.2

9.09 €

1 8 giorni 8251.259.2

9.24 €

1 8 giorni 8301.259.2

9.41 €

1 8 giorni 8351.259.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox Trattamento superficie No
Profilo foro di montaggio No Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Metric coarse
Unità di vendita Low Quantity (can be purchased from one) Applicazione Chemical Resistance A vite Complete thread
Specifications Testa rivestita in fluoropolymer

Supporto tecnico