Viti a esagono incassato in lega di titanio ad alta resistenza NBK SNSTG

Viti a esagono incassato in lega di titanio ad alta resistenza NBK SNSTG
● Screws made of high-strength titanium alloy.
● Specific gravity is approximately 60% that of stainless steel.
● Non-magnetic.
● These screws are resistant to corrosion and are particularly resistant to salt water.
● Surface improved by special chemical polishing and brightening processing. Washed and packaged in clean room conditions. Clean specifications with no oil or foreign matter deposits.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNSTG-M3X6
SNSTG-M3X8
SNSTG-M3X10
SNSTG-M3X12
SNSTG-M3X16
SNSTG-M3X20
SNSTG-M4X8
SNSTG-M4X10
SNSTG-M4X12
SNSTG-M4X16
SNSTG-M4X20
SNSTG-M4X25
SNSTG-M4X30
SNSTG-M5X10
SNSTG-M5X12
SNSTG-M5X16
SNSTG-M5X20
SNSTG-M5X25
SNSTG-M5X30
SNSTG-M5X35
SNSTG-M6X10
SNSTG-M6X12
SNSTG-M6X16
SNSTG-M6X20
SNSTG-M6X25
SNSTG-M6X30
SNSTG-M6X35
SNSTG-M6X40
SNSTG-M6X45
SNSTG-M6X50
SNSTG-M8X16
SNSTG-M8X20
SNSTG-M8X25
SNSTG-M8X30
SNSTG-M8X35
SNSTG-M8X40
SNSTG-M8X45
SNSTG-M8X50
SNSTG-M10X16
SNSTG-M10X20
SNSTG-M10X25
SNSTG-M10X30
SNSTG-M10X35
SNSTG-M10X40
SNSTG-M10X45
SNSTG-M10X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

11.56 €

1 6 giorni 360.5

12.17 €

1 8 giorni 380.5

13.09 €

1 8 giorni 3100.5

14.01 €

1 8 giorni 3120.5

15.36 €

1 8 giorni 3160.5

16.88 €

1 8 giorni 3200.5

14.16 €

1 8 giorni 480.7

15.06 €

1 8 giorni 4100.7

15.83 €

1 8 giorni 4120.7

17.21 €

1 8 giorni 4160.7

19.19 €

1 8 giorni 4200.7

20.99 €

1 8 giorni 4250.7

24.04 €

1 8 giorni 4300.7

18.11 €

1 8 giorni 5100.8

19.64 €

1 8 giorni 5120.8

20.99 €

1 8 giorni 5160.8

23.76 €

1 8 giorni 5200.8

26.35 €

1 8 giorni 5250.8

28.77 €

1 8 giorni 5300.8

32.12 €

1 8 giorni 5350.8

19.48 €

1 8 giorni 6101

20.57 €

1 8 giorni 6121

23.00 €

1 8 giorni 6161

24.68 €

1 8 giorni 6201

27.58 €

1 8 giorni 6251

31.08 €

1 9 giorni 6301

33.36 €

1 8 giorni 6351

36.41 €

1 8 giorni 6401

39.92 €

1 8 giorni 6451

43.42 €

1 8 giorni 6501

31.54 €

1 8 giorni 8161.25

34.30 €

1 8 giorni 8201.25

38.25 €

1 8 giorni 8251.25

42.36 €

1 8 giorni 8301.25

46.50 €

1 8 giorni 8351.25

50.75 €

1 8 giorni 8401.25

55.01 €

1 8 giorni 8451.25

60.96 €

1 8 giorni 8501.25

52.74 €

1 8 giorni 10161.5

56.86 €

1 8 giorni 10201.5

62.64 €

1 9 giorni 10251.5

70.57 €

1 9 giorni 10301.5

72.41 €

1 8 giorni 10351.5

86.41 €

1 8 giorni 10401.5

94.35 €

1 8 giorni 10451.5

102.58 €

1 8 giorni 10501.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Titanio Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Resistenza elevata / Non magnetici / Per ambienti sanitari A vite Filettatura intera

Supporto tecnico