Viti prigioniere a testa bombata con intaglio a croce NBK SSCMS

Viti prigioniere a testa bombata con intaglio a croce NBK SSCMS
  • Sconto volumi elevati
● Prevents screw drop-out and loss. For fixing of protective and inspection covers that are frequently removed and reinstalled.
● Cross recessed truss head type. These screws have large heads that enhance the attractiveness of installation surfaces.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSCMS-M3X8
SSCMS-M3X10
SSCMS-M3X12
SSCMS-M3X16
SSCMS-M4X10
SSCMS-M4X12
SSCMS-M4X16
SSCMS-M4X20
SSCMS-M5X12
SSCMS-M5X16
SSCMS-M5X20
SSCMS-M5X25
SSCMS-M6X12
SSCMS-M6X16
SSCMS-M6X20
SSCMS-M6X25
SSCMS-M6X30
SSCMS-M8X16
SSCMS-M8X20
SSCMS-M8X25
SSCMS-M8X30
SSCMS-M8X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

4.42 €

1 8 giorni 38

4.42 €

1 6 giorni 310

4.42 €

1 8 giorni 312

4.42 €

1 Disponibile 8 giorni 316

3.66 €

1 Disponibile 8 giorni 410

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni 412

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni 416

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni 420

4.12 €

1 Disponibile 8 giorni 512

4.12 €

1 Disponibile 8 giorni 516

4.14 €

1 Disponibile 8 giorni 520

4.14 €

1 Disponibile 6 giorni 525

4.75 €

1 8 giorni 612

4.75 €

1 8 giorni 616

4.75 €

1 8 giorni 620

4.76 €

1 Disponibile 8 giorni 625

4.76 €

1 Disponibile 6 giorni 630

6.63 €

1 8 giorni 816

6.63 €

1 8 giorni 820

6.64 €

1 8 giorni 825

6.66 €

1 8 giorni 830

6.68 €

1 8 giorni 840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Anticaduta

Supporto tecnico