Codice articolo del costruttore: CDM2WB20-85Z
Marca: SMC
Prezzo: 74.68 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D.I. cilindro: D: 20 Ø
Corsa: L: - mm
Funzione aggiuntiva: Standard
Ambiente, applicazioni: Standard
Cushion: Smorzatore in gomma
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDM2WB20-85Z
Codice componente
|
---|
CDM2WB20-85Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.68 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Assente | Assente | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | Tipo pneumatico |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0.08–1.0 |
Si trova sulla pagina di Air Cylinder, Standard Type: Double Acting, Double Rod CM2W Series, il codice articolo è il seguente: CDM2WB20-85Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDM2WB20-85Z.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDM2WB20-100Z-XC38 |
CDM2WB20-10Z |
CDM2WB20-125AZ |
CDM2WB20TF-20AZ |
CDM2WB20TF-50AZ-XC38 |
CDM2WB20TF-50Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Assente | Assente | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Specifiche del vuoto (tipo stelo passante) | Tipo pneumatico | ||
63.76 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Assente | Assente | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | Tipo pneumatico | ||
96.55 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Assente | Assente | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | Tipo pneumatico | ||
82.03 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | G | Nessuno | Assente | Assente | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | Tipo pneumatico | ||
92.02 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | G | Nessuno | Assente | Assente | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Specifiche del vuoto (tipo stelo passante) | Tipo pneumatico | ||
67.35 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | G | Nessuno | Assente | Assente | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | Tipo pneumatico |