C(D)M2R-Z, cilindro pneumatico, doppio effeto, stelo semplice, montaggio diretto (CDM2HRA20-150Z)

C(D)M2R-Z, cilindro pneumatico, doppio effeto, stelo semplice, montaggio diretto CDM2HRA20-150Z

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CDM2HRA20-150Z

Marca: SMC

Prezzo: 79.21

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 20 Ø

Corsa: L: - mm

Funzione aggiuntiva: Standard / Con funzione di arresto intermedio

Ambiente, applicazioni: Standard / Bassa velocità

Cushion: Smorzatore in gomma


(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
     
  • Please refer to the made-to-order specification catalog on the manufacturer site for details of made-to-order specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDM2HRA20-150Z

Codice componente
CDM2HRA20-150Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Custom-made Specifications Customized specification (port positions) Tipo

79.21 €

1 26 giorni 20-Standard / Con funzione di arresto intermedioStandard / Bassa velocitàSmorzatore in gomma0.18–1.0Magnete incorporatoNessunoAssenteAssenteMontaggio su baseEstremità asta maschioAssente-Tipo idro-pneumatico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Rod Tip Metal Fitting Senza staffa

Si trova sulla pagina di C(D)M2R-Z, cilindro pneumatico, doppio effeto, stelo semplice, montaggio diretto, il codice articolo è il seguente: CDM2HRA20-150Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDM2HRA20-150Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
CDM2HRA40-310Z
CDM2RA20-100AZ
CDM2RA20-100AZ-A93L
CDM2RA20-100Z
CDM2RA20-100Z-C73L
CDM2RA20-100Z-C73LS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Custom-made Specifications Customized specification (port positions) Tipo

152.94 €

1 26 giorni 40-Con funzione di arresto intermedio / StandardBassa velocità / StandardSmorzatore in gomma0.18–1.0Magnete incorporatoNessunoAssenteAssenteMontaggio su baseEstremità asta maschioAssente-Tipo idro-pneumatico

91.97 €

1 9 giorni 20-StandardStandardCuscino d'aria0.05–1.0Magnete incorporatoNessunoAssenteAssenteMontaggio su baseEstremità asta maschioAssente-Tipo pneumatico

138.26 €

1 9 giorni 20-StandardStandardCuscino d'aria0.05–1.0Magnete incorporatoA9332 pz.Montaggio su baseEstremità asta maschioAssente-Tipo pneumatico

73.74 €

1 26 giorni 20-StandardStandardSmorzatore in gomma0.05–1.0Magnete incorporatoNessunoAssenteAssenteMontaggio su baseEstremità asta maschioAssente-Tipo pneumatico

116.35 €

1 9 giorni 20-StandardStandardSmorzatore in gomma0.05–1.0Magnete incorporatoC7332 pz.Montaggio su baseEstremità asta maschioAssente-Tipo pneumatico

93.21 €

1 9 giorni 20-StandardStandardSmorzatore in gomma0.05–1.0Magnete incorporatoC7331 pzMontaggio su baseEstremità asta maschioAssente-Tipo pneumatico

Supporto tecnico