Codice articolo del costruttore: CBM2B25-100-WN
Marca: SMC
Prezzo: 164.10 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.I. cilindro: D: 25 Ø
Corsa: L: - mm
Cushion: Smorzatore in gomma
Specifications: Senza magnete incorporato
Support bracket: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CBM2B25-100-WN
Codice componente
|
---|
CBM2B25-100-WN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.10 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | - | Nessuno | Assente | Assente | Con blocco su entrambi i lati | Tipo base | Nessuno | Assente | Tipo senza blocco | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile |
Operating Pressure(MPa) | 0.15–1.0 |
Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico con blocco finale, serie CBM2, il codice articolo è il seguente: CBM2B25-100-WN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBM2B25-100-WN.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Support bracket
Customized specification (port positions)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock Position
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBM2B20-175-HN |
CBM2B20-25-RN |
CBM2B20-60-WN |
CBM2B25-125-RN |
CBM2B25-125A-HN |
CBM2B25-200-HN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.29 € | 1 | 26 giorni | 20 | 730 | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | - | Nessuno | Assente | Assente | Blocco lato testa | Tipo base | Nessuno | Assente | Tipo senza blocco | - | ||
92.13 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | - | Nessuno | Assente | Assente | Blocco estremità asta | Tipo base | Nessuno | Assente | Tipo senza blocco | - | ||
130.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | - | Nessuno | Assente | Assente | Con blocco su entrambi i lati | Tipo base | Nessuno | Assente | Tipo senza blocco | - | ||
122.52 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | - | Nessuno | Assente | Assente | Blocco estremità asta | Tipo base | Nessuno | Assente | Tipo senza blocco | - | ||
142.81 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete incorporato | - | Nessuno | Assente | Assente | Blocco lato testa | Tipo base | Nessuno | Assente | Tipo senza blocco | - | ||
131.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | - | Nessuno | Assente | Assente | Blocco lato testa | Tipo base | Nessuno | Assente | Tipo senza blocco | - |