Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Auto Switch | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5 | -10~70 | 0.3~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
17.65 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | -10~70 | 0.3~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Montaggio a pannello | Con filettatura | Assente | ||
17.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 15 | -10~70 | 0.3~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Montaggio a pannello | Con filettatura | Assente | ||
17.65 € | 1 | 26 giorni | 4 | - | -10~ 70 | - | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
17.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5 | -10~70 | 0.2~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
29.65 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
29.65 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
20.65 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
28.55 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø6/ø4) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
17.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 15 | -10~70 | 0.2~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Montaggio a pannello | Con filettatura | Assente | ||
19.52 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
35.15 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
23.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
25.90 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
34.68 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
25.74 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
34.68 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø6/ø4) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
30.79 € | 1 | 4 giorni | 15 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Montaggio a pannello | Con filettatura | Assente | ||
30.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
43.74 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
30.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
43.32 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø6/ø4) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
30.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
42.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
33.58 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
30.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
33.58 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
30.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
33.58 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø4/ø2,5) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
30.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø6/ø4) | Nessuno | Montaggio a pannello | Senza filettatura | Assente | ||
33.58 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Raccordo filettato per tubo (per tubazione ø6/ø4) | Nessuno | Montaggio a pannello | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
16.74 € | 1 | 26 giorni | 4 | - | -10~ 70 | - | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
16.74 € | 1 | 26 giorni | 4 | - | -10~ 70 | - | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
16.74 € | 1 | 26 giorni | 4 | - | -10~ 70 | - | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
16.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5 | -10~70 | 0.2~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Tipo incorporato | Con filettatura | Assente | ||
18.61 € | 1 | 36 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
28.74 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
18.61 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
16.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | -10~70 | 0.2~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Tipo incorporato | Con filettatura | Assente | ||
28.74 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
16.74 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
22.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Tipo incorporato | Con filettatura | Assente | ||
22.24 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
34.24 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
25.03 € | 1 | 36 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
22.24 € | 1 | 22 giorni | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | Senza nipplo per flessibile | Assente | Tipo incorporato | Con filettatura | Assente | ||
22.24 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
29.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
42.26 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Con filettatura | Cilindro a perno per spegnimento stelo | ||
29.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
30.50 € | 1 | 36 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Con filettatura | Gommaspugna fluorurata | ||
29.79 € | 1 | 26 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Assente | ||
41.98 € | 1 | 36 giorni | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Senza nipplo per flessibile | Nessuno | Tipo incorporato | Senza filettatura | Gommaspugna fluorurata |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Estrusione) | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Cushion | Assente |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali