C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice (CDJ2B6-45Z-B)

C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice CDJ2B6-45Z-B
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CDJ2B6-45Z-B

Marca: SMC

Prezzo: 38.69

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 6 Ø

Corsa: L: - mm

Temperatura di esercizio: -10~ 70 ℃

Pressione di esercizio: 0.12~ 0.7 MPa

Cushion: Smorzatore in gomma


(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDJ2B6-45Z-B

Air Cylinder, Standard Type: Double Acting, Single Rod CJ2 Series: related images

Codice componente
CDJ2B6-45Z-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Custom-made Specifications Lock unit magnet Customized specification (port positions) Su ordinazione (nipplo per flessibile)

38.69 €

1 7 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7Smorzatore in gommaNessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaSenza staffaTipo baseAssenteMagnete incorporato--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA

Si trova sulla pagina di C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, il codice articolo è il seguente: CDJ2B6-45Z-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDJ2B6-45Z-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
CDJ2B10-100RZ-B
CDJ2B10-100Z-A
CDJ2B10-100Z-A93-B
CDJ2B6-50RZ-B
CDJ2B6-50Z-B
CDJ2B6-55Z-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Custom-made Specifications Lock unit magnet Customized specification (port positions) Su ordinazione (nipplo per flessibile)

44.23 €

1 7 giorni 10--10~ 700.06~ 0.7Smorzatore in gommaNessuno--Montaggio a fasciaDirezione assialeSenza staffaSenza staffaTipo baseAssenteMagnete incorporato--

48.24 €

1 4 giorni 10100-0.06~0.7Smorzatore in gommaAssente--Montaggio su guida90° all'asseSenza staffaSenza staffaTipo baseAssenteMagnete incorporato--

79.29 €

1 7 giorni 10--0.06~ 0.7Smorzatore in gommaA930.52 pz.Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaSenza staffaTipo baseAssenteMagnete incorporato--

35.10 €

1 7 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7Smorzatore in gommaNessuno--Montaggio a fasciaDirezione assialeSenza staffaSenza staffaTipo baseAssenteMagnete incorporato--

35.10 €

1 7 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7Smorzatore in gommaNessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaSenza staffaTipo baseAssenteMagnete incorporato--

35.10 €

1 7 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7Smorzatore in gommaNessuno--Montaggio a fascia90° all'asseSenza staffaSenza staffaTipo baseAssenteMagnete incorporato--

Supporto tecnico