Air Cylinder, Direct Mount Type: Double Acting, Single Rod CJ2R Series (Codici componente - Download CAD)

Air Cylinder, Direct Mount Type: Double Acting, Single Rod CJ2R Series
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· Improved freedom in mounting.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· A head cover port location that is perpendicular to the axis has been added to ø6.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets.
· Can be directly mounted with a square rod cover.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ2RA16-20Z
CJ2RA16-25Z
CJ2RA16-30RZ
CJ2RA16-30Z
CJ2RA16-45Z
CJ2RA16-50Z
CJ2RA16-60RZ
CJ2RA16-60Z
CJ2RA16-75Z
CJ2RA16-100Z
CJ2RA16-110Z
CJ2RA16-125Z
CJ2RA16-150Z
CJ2RA16-175Z
CJ2RA16-200Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Lock unit magnet

39.16 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

39.16 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

39.16 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---Direzione assialeSenza magnete

39.16 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

41.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

41.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

41.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---Direzione assialeSenza magnete

41.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

43.18 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

47.19 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

51.15 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

51.15 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

53.15 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

57.21 €

1 26 giorni 16730-10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

61.23 €

1 26 giorni 16--10~ 70Nessuno---90° all'asseSenza magnete

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0.06:: 0.7 Cushion Smorzatore in gomma
Rod Tip Metal Fitting Senza staffa Type of Mount Support Montaggio su base Custom-made Specifications Assente

Supporto tecnico