C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto

C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto
  • In Offerta
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· A space-saving air cylinder with multiple surfaces capable of direct mounting.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDU6-5D
CDU6-5D-M9B
CDU6-5D-M9P
CDU6-5D-M9PSAPC
CDU6-5D-XC22
CDU6-10D
CDU6-10D-A90
CDU6-10D-A90VL
CDU6-10D-A93
CDU6-10D-A93L
CDU6-10D-M9BL
CDU6-10D-M9BLS
CDU6-10D-M9BV
CDU6-10D-M9P
CDU6-10D-M9PL
CDU6-10D-M9PSAPC
CDU6-10D-M9PV
CDU6-10D-XB9
CDU6-10D-XB13
CDU6-15D
CDU6-15D-A93V
CDU6-15D-M9P
CDU6-15D-XB9
CDU6-15D-XB13
CDU6-20D
CDU6-20D-M9B
CDU6-20D-M9BL
CDU6-20D-M9NV
CDU6-20D-M9P
CDU6-20D-M9PSAPC
CDU6-25D
CDU6-25D-M9NL
CDU6-25D-M9P
CDU6-25D-M9PL
CDU6-25D-M9PLS
CDU6-25D-XB9
CDU6-25D-XB13
CDU6-30D
CDU6-30D-M9B
CDU6-30D-M9BL
CDU6-30D-M9BLS
CDU6-30D-M9BS
CDU6-30D-M9PL
CDU6-30D-M9PSAPC
CDU10-5D
CDU10-5D-A93S
CDU10-5D-M9B
CDU10-5D-M9NL
CDU10-5D-M9NS-XB9
CDU10-5D-M9P
CDU10-5D-M9PL
CDU10-5D-XB9
CDU10-5D-XC22
CDU10-10D-A90
CDU10-10D-A90L
CDU10-10D-A93
CDU10-10D-A93L
CDU10-10D-A93V
CDU10-10D-A93VLS
CDU10-10D-A96L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Lock unit magnet

49.03 €

1 Stesso giorno

Stock

65-10~700.12~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

111.08 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

112.87 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

129.39 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnettore a spina M8-3 pin/0,52 pz.AssenteMagnete incorporato

55.31 €

1 26 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Nessuno--Gommaspugna fluorurataMagnete incorporato

49.03 €

1 Stesso giorno

Stock

610-10~700.12~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

91.15 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8A900.52 pz.AssenteMagnete incorporato

95.34 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8A90V32 pz.AssenteMagnete incorporato

90.16 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8A930.52 pz.AssenteMagnete incorporato

95.32 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8A9332 pz.AssenteMagnete incorporato

118.48 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B32 pz.AssenteMagnete incorporato

83.77 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9BL0.51 pzAssenteMagnete incorporato

120.39 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9BV0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

112.87 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

120.39 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P32 pz.AssenteMagnete incorporato

129.39 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnettore a spina M8-3 pin/0,52 pz.AssenteMagnete incorporato

120.39 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PV0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

51.10 €

1 26 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Nessuno--Cilindro a bassa velocità (da 10 a 50 mm/s)Magnete incorporato

51.10 €

1 26 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Nessuno--Cilindro a bassa velocità (da 5 a 50 mm/s)Magnete incorporato

49.03 €

1 Stesso giorno

Stock

615-10~700.12~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

90.18 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8A93V0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

112.87 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

51.10 €

1 26 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Nessuno--Cilindro a bassa velocità (da 10 a 50 mm/s)Magnete incorporato

51.10 €

1 26 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Nessuno--Cilindro a bassa velocità (da 5 a 50 mm/s)Magnete incorporato

50.13 €

1 Stesso giorno

Stock

620-10~700.12~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

112.21 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

119.61 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B32 pz.AssenteMagnete incorporato

121.52 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9NV0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

114.00 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

130.52 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnettore a spina M8-3 pin/0,52 pz.AssenteMagnete incorporato

50.13 €

1 4 giorni 625-10~700.12~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

121.53 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9N32 pz.AssenteMagnete incorporato

114.00 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

121.52 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P32 pz.AssenteMagnete incorporato

85.85 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PL0.51 pzAssenteMagnete incorporato

52.18 €

1 26 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Nessuno--Cilindro a bassa velocità (da 10 a 50 mm/s)Magnete incorporato

52.18 €

1 26 giorni 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Nessuno--Cilindro a bassa velocità (da 5 a 50 mm/s)Magnete incorporato

50.13 €

1 4 giorni 630-10~700.12~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

112.21 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

119.61 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B32 pz.AssenteMagnete incorporato

84.89 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9BL0.51 pzAssenteMagnete incorporato

81.19 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.51 pzAssenteMagnete incorporato

121.52 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P32 pz.AssenteMagnete incorporato

130.52 €

1 26 giorni 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnettore a spina M8-3 pin/0,52 pz.AssenteMagnete incorporato

55.71 €

1 3 giorni 105-10~700.06~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

76.27 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A930.51 pzAssenteMagnete incorporato

117.74 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

127.05 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9N32 pz.AssenteMagnete incorporato

89.90 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9N0.51 pzCilindro a bassa velocità (da 10 a 50 mm/s)Magnete incorporato

119.53 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

127.06 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9P32 pz.AssenteMagnete incorporato

58.00 €

1 26 giorni 10--10~ 700.06~ 0.7M5×0.8Nessuno--Cilindro a bassa velocità (da 10 a 50 mm/s)Magnete incorporato

64.85 €

1 26 giorni 10--10~ 700.06~ 0.7M5×0.8Nessuno--Gommaspugna fluorurataMagnete incorporato

96.82 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A900.52 pz.AssenteMagnete incorporato

102.73 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A9032 pz.AssenteMagnete incorporato

96.82 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A930.52 pz.AssenteMagnete incorporato

102.00 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A9332 pz.AssenteMagnete incorporato

97.81 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A93V0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

78.85 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A93VL0.51 pzAssenteMagnete incorporato

102.00 €

1 26 giorni 10--0.06~ 0.7M5×0.8A9632 pz.AssenteMagnete incorporato

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Cushion Smorzatore in gomma

Supporto tecnico