Codice articolo del costruttore: CUK6-5D
Marca: SMC
Prezzo: 50.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. cilindro: D: 6 Ø
Corsa: L: 5 mm
Temperatura di esercizio: - ℃
Pressione di esercizio: 0.15~0.7 MPa
Port thread type: M5 × 0.8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CUK6-5D
Codice componente
|
---|
CUK6-5D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5 | - | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Senza magnete |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Cushion | Smorzatore in gomma |
Si trova sulla pagina di C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto, il codice articolo è il seguente: CUK6-5D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CUK6-5D.
Configura
Proprietà di base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDUK10-10D |
CDUK10-10D-A93 |
CDUK10-10D-M9B |
CDUK10-10D-XB13 |
CDUK10-10D-XC34 |
CDUK10-15D-M9B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.27 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | - | 0.1~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
109.40 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
130.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
70.52 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Cilindro a bassa velocità (da 5 a 50 mm/s) | Magnete incorporato | ||
68.27 € | 1 | 22 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo) | Magnete incorporato | ||
130.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato |