Codice articolo del costruttore: CUKW25-10D
Marca: SMC
Prezzo: 130.08 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.I. cilindro: D: 25 Ø
Temperatura di esercizio: -10~ 70 ℃
Pressione di esercizio: 0.11~ 0.7 MPa
Port thread type: M5 × 0.8
Auto Switch: Nessuno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CUKW25-10D
Codice componente
|
---|
CUKW25-10D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.08 € | 1 | 26 giorni | 25 | -10~ 70 | 0.11~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Senza magnete |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Cushion | Smorzatore in gomma |
Si trova sulla pagina di Free Mount Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Double Rod CUKW Series, il codice articolo è il seguente: CUKW25-10D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CUKW25-10D.
Configura
Proprietà di base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDUKW10-30D |
CDUKW10-5D |
CDUKW10-60D |
CUKW25-15D |
CUKW25-20D |
CUKW25-25D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.18 € | 1 | 26 giorni | 10 | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
91.00 € | 1 | 26 giorni | 10 | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
137.48 € | 1 | 26 giorni | 10 | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Magnete incorporato | ||
130.08 € | 1 | 26 giorni | 25 | -10~ 70 | 0.11~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Senza magnete | ||
130.08 € | 1 | 26 giorni | 25 | -10~ 70 | 0.11~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Senza magnete | ||
130.08 € | 1 | 26 giorni | 25 | -10~ 70 | 0.11~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Senza magnete |