Codice articolo del costruttore: CDU25-80D
Marca: SMC
Prezzo: 134.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. cilindro: D: 25 Ø
Corsa: L: 80 mm
Temperatura di esercizio: - ℃
Pressione di esercizio: 0.05~0.7 MPa
Port thread type: M5 × 0.8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDU25-80D
Codice componente
|
---|
CDU25-80D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.10 € | 1 | 4 giorni | 25 | 80 | - | 0.05~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Cushion | Smorzatore in gomma |
Si trova sulla pagina di C(D)U, cilindro a montaggio universale, corsa lunga, il codice articolo è il seguente: CDU25-80D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDU25-80D.
Configura
Proprietà di base
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDU10-40D-M9BL |
CDU10-40D-M9P |
CDU10-40D-M9PL |
CDU25-80D-M9BL |
CDU25-90D |
CDU32-100D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.73 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
149.11 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
156.63 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
203.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | - | 0.05~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
136.44 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.05~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
162.60 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.05~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato |