6460 Appoggio di allineamento Herkules (appoggi in altezza) (72785)

6460 Appoggio di allineamento Herkules (appoggi in altezza) 72785

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 72785

Marca: AMF

Prezzo: 902.31

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

B1: 115 mm

H min.: 100 mm

F max.: 100 kN

B2: 60

H max.: 125


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

72785

Codice componente
72785
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSB1
(mm)
H min.
(mm)
F max.
(kN)
B2 H max. H/U*
(mm)
L Size SW H1 H4 Weight
(g)

902.31 €

1 5 giorni 10115100100601251,1612512524---

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di 6460 Appoggio di allineamento Herkules (appoggi in altezza), il codice articolo è il seguente: 72785.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 72785.

Tipologia prodotto

Codice componente
72777
72793
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSB1
(mm)
H min.
(mm)
F max.
(kN)
B2 H max. H/U*
(mm)
L Size SW H1 H4 Weight
(g)

421.15 €

1 6 giorni 1063504040680,866363138071700

2,359.62 €

1 5 giorni 10145170250801902,0217519036---

Supporto tecnico