Codice articolo del costruttore: 555063
Marca: AMF
Prezzo: 317.31 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
555063
Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | N | R | V | dia. W | Piston dia. | Opening angle α |
555061 | 1 | 5 | 39.0 | 16 | 4.5 | 18 | 6 | 24 | 21.0 | 84 | -2.0 | 4.5 | 10 | 6.0 | - | 126.0 | 45.5 | M5 | 50.0 | 8 | 16 | 92.0° |
555062 | 2 | 6 | 51.5 | 20 | 5.5 | 25 | 11 | 27 | 26.0 | 104 | -1.0 | 7.0 | 12 | 6.0 | 12.5 | 145.0 | 55.0 | M5 | 54.5 | 12 | 25 | 91.5° |
555063 | 3 | 8 | 78.0 | 20 | 7.5 | 36 | 19 | 32 | 36.5 | 151 | 5.4 | 14.0 | 18 | 7.5 | - | 165.5 | 74.5 | G1/8 | 62.5 | 16 | 32 | 90.0° |
555064 | 4 | 10 | 101.0 | 32 | 8.6 | 45 | 25 | 45 | 45.0 | 191 | -3.0 | 25.5 | 20 | 13.0 | - | 196.0 | 90.0 | G1/8 | 77.5 | 16 | 40 | 90.5° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | F3 [kN] | F4 [kN] | Vn [dm³] | Clamping screw | Weight [g] |
555061 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.20 | 0.3 | 0.08 | M5 x 30 | 320 |
555062 | 2 | 1.0 | 1.2 | 0.70 | 1.0 | 0.26 | M6 x 30 | 600 |
555063 | 3 | 1.0 | 2.5 | 0.65 | 1.1 | 0.35 | M8 x 45 | 1005 |
555064 | 4 | 2.0 | 3.0 | 1.50 | 2.2 | 0.80 | M8 x 65 | 1520 |
Codice componente
|
---|
555063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
317.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di 6820A Attrezzo di bloccaggio pneumatico, il codice articolo è il seguente: 555063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 555063.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
555061 |
555062 |
555064 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
278.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
295.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
431.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |