Codice articolo del costruttore: 92627
Marca: AMF
Prezzo: 75.63 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
92627
Order no. | Size | A | B | D | E | F | G | H | H1 | H2 | Stroke | K | L | L1 | L2 | M | N |
92627 | 4 | 14 | 63 | 5.5 | 30 | 90 | 33.3 | 12 | 115.0 | 190.0 | 32 | 25.0 | 36.5 | 128 | 182 | - | 47 |
92643 | 5 | 20 | 63 | 8.5 | 50 | 137 | 41.0 | 18 | 178.5 | 290.5 | 50 | 8.0 | 35.0 | 197 | 279 | 41 | 58 |
92668 | 7 | 25 | 114 | 10.5 | 50 | 198 | 54.0 | 22 | 246.0 | 392.0 | 75 | 12.0 | 45.0 | 267 | 374 | 45 | 84 |
92684 | 8 | 30 | 149 | 10.5 | 60 | 254 | 57.0 | 28 | 323.0 | 523.0 | 106 | 14.5 | 70.0 | 365 | 501 | 70 | 86 |
Order no. | Size | F1 | F2 | Clamping screw | Weight |
[kN] | [kN] | [g] | |||
92627 | 4 | 7 | 7 | M 8 x 35 | 650 |
92643 | 5 | 12 | 12 | M10 x 50 | 1600 |
92668 | 7 | 25 | 25 | M12 x 50 | 4280 |
92684 | 8 | 45 | 45 | M16 x 80 | 7720 |
![]() | ![]() | ![]() |
No. 6830 | No. 6842 | No. 6842PK |
Codice componente
|
---|
92627 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
75.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di 6842PL Attrezzo ad asta di spinta rinforzato, il codice articolo è il seguente: 92627.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 92627.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
92643 |
92668 |
92684 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
123.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
253.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
300.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 |