6845B Attrezzo ad asta di spinta, nero

6845B Attrezzo ad asta di spinta, nero
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo ad asta di spinta, nero Dispositivo di bloccaggio a pressione.
(L'asta di spinta e la leva di azionamento si muovono nella stessa direzione). Esecuzione con guida dell'asta di spinta lunga. Corpo di base in ghisa malleabile, superficie nera opaca. Componenti della leva e asta di spinta in acciaio da bonifica, nero opaco e zincato. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi.
Completa di vite di pressione bonificata, nero opaco 6880B-3. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99663

Codice componente
99663
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

116.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di 6845B Attrezzo ad asta di spinta, nero, il codice articolo è il seguente: 99663.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99663.

Supporto tecnico