Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Pressure Control Valve AP100: product images
Model | AP100 |
---|---|
Connection port size | 1/8, 1/4 |
Applicable fluids | Air |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Maximum operating pressure | 1.0 MPa |
Set pressure range | 0.05 to 0.69 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Bracket | Part number: B21-1P |
Weight (kg) | 0.12 |
Model number example
(Unit: mm)
Pressure Control Valve AP100: dimensional drawings
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Accessory | Set Pressure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | Assente | 0.05–0.69 MPa | ||
28.32 € | 1 | 14 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | Con staffa | 0.05–0.69MPa | ||
26.56 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | Assente | 0.05–0.69 MPa | ||
25.32 € | 1 | 98 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | Assente | 0.02–0.2MPa | ||
28.32 € | 1 | 11 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | Con staffa | 0.05–0.69MPa | ||
26.56 € | 1 | 11 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | Assente | 0.05–0.69MPa | ||
27.18 € | 1 | 98 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | Assente | 0.02–0.2MPa | ||
28.31 € | 1 | 19 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | Con staffa | 0.05–0.69MPa | ||
26.98 € | 1 | 98 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | Con staffa | 0.02–0.2MPa | ||
26.56 € | 1 | 4 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | Assente | 0.05–0.69 MPa | ||
25.31 € | 1 | 98 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | Assente | 0.02–0.2MPa | ||
28.31 € | 1 | 19 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | Con staffa | 0.05–0.69MPa | ||
26.94 € | 1 | 98 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | Con staffa | 0.02–0.2MPa | ||
26.56 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | Assente | 0.05–0.69MPa | ||
28.31 € | 1 | 11 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | Con staffa | 0.02–0.2MPa | ||
26.56 € | 1 | 11 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | Assente | 0.05–0.69MPa | ||
19.23 € | 1 | 98 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | Assente | 0.02–0.2MPa | ||
28.31 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | Con staffa | 0.05–0.69MPa | ||
28.26 € | 1 | 18 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | Con staffa | 0.02–0.2MPa |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Altro | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | Sfiato |
Funzione corrente contraria | NA | Manometro | Senza manometro |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Accessory
Set Pressure
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali