Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Direzione flusso | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Size of Body | Adapter Assembly Connection Diameter (With 2 Pieces) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.32 € | 1 | 23 giorni | Rc | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 3 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
261.94 € | 1 | 23 giorni | Rc | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/8 | [Con pressostato] Con pressostato | 3 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
281.87 € | 1 | 24 giorni | Rc | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/8 | [Con pressostato] Con pressostato | 3 | 3/8 | Senza scarico automatico | ||
213.32 € | 1 | 24 giorni | G | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/4 | [Non in dotazione] N/A | 3 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
213.32 € | 1 | 19 giorni | G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 3 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
291.48 € | 1 | 24 giorni | Rc | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1/4 | [Con pressostato] Con pressostato | 3 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
242.85 € | 1 | 19 giorni | Rc | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 3 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
262.77 € | 1 | 24 giorni | Rc | 3/8 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Rc | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 3 | 3/8 | Con scarico automatico | ||
291.47 € | 1 | 19 giorni | Rc | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/8 | [Con pressostato] Con pressostato | 3 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
311.40 € | 1 | 24 giorni | Rc | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/8 | [Con pressostato] Con pressostato | 3 | 3/8 | Con scarico automatico | ||
242.85 € | 1 | 24 giorni | G | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/4 | [Non in dotazione] N/A | 3 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
242.85 € | 1 | 24 giorni | G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 3 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
291.47 € | 1 | 24 giorni | G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 3/8 | [Con pressostato] Con pressostato | 3 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
311.40 € | 1 | 24 giorni | G | 3/8 | [A sinistra] Da destra a sinistra | G | 3/8 | [Con pressostato] Con pressostato | 3 | 3/8 | Con scarico automatico | ||
262.77 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | [NPT] NPT | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 3 | 3/8 | Con scarico automatico | ||
248.61 € | 1 | 19 giorni | Rc | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1/4 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
248.61 € | 1 | 19 giorni | Rc | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
297.23 € | 1 | 19 giorni | Rc | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1/2 | [Con pressostato] Con pressostato | 4 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
248.61 € | 1 | 24 giorni | G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
268.53 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | [NPT] NPT | 1/4 | [Non in dotazione] N/A | 4 | 1/4 | Senza scarico automatico | ||
248.61 € | 1 | 23 giorni | [NPT] NPT | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | [NPT] NPT | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
278.15 € | 1 | 17 giorni | Rc | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
326.76 € | 1 | 29 giorni | Rc | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1/2 | [Con pressostato] Con pressostato | 4 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
278.13 € | 1 | 29 giorni | G | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
278.13 € | 1 | 24 giorni | G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
326.76 € | 1 | 24 giorni | G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/2 | [Con pressostato] Con pressostato | 4 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
351.03 € | 1 | 19 giorni | G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/2 | [Con pressostato] Con pressostato | 4 | 1/2 | Con scarico automatico | ||
298.06 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 3/8 | [(Dx)] Da sinistra a destra | [NPT] NPT | 3/8 | [Non in dotazione] N/A | 4 | 3/8 | Con scarico automatico | ||
278.02 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 1/2 | [A sinistra] Da destra a sinistra | [NPT] NPT | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 4 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
456.02 € | 1 | 11 giorni | Rc | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 5 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
456.02 € | 1 | 11 giorni | G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 5 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
456.02 € | 1 | 19 giorni | G | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 3/4 | [Non in dotazione] N/A | 5 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
534.15 € | 1 | 19 giorni | G | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 3/4 | [Con pressostato] Con pressostato | 5 | 3/4 | Senza scarico automatico | ||
534.16 € | 1 | 29 giorni | Rc | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1/2 | [Con pressostato] Con pressostato | 5 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
485.47 € | 1 | 22 giorni | Rc | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/4 | [Non in dotazione] N/A | 5 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
534.15 € | 1 | 24 giorni | Rc | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/4 | [Con pressostato] Con pressostato | 5 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
485.53 € | 1 | 24 giorni | G | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 5 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
485.53 € | 1 | 24 giorni | G | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 3/4 | [Non in dotazione] N/A | 5 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
509.82 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 1/2 | [(Dx)] Da sinistra a destra | [NPT] NPT | 1/2 | [Non in dotazione] N/A | 5 | 1/2 | Con scarico automatico | ||
663.32 € | 1 | 24 giorni | Rc | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/4 | [Non in dotazione] N/A | 6 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
663.32 € | 1 | 19 giorni | Rc | 1 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1 | [Non in dotazione] N/A | 6 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
711.95 € | 1 | 24 giorni | Rc | 1 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1 | [Con pressostato] Con pressostato | 6 | Nessuno | Senza scarico automatico | ||
692.85 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 1 | [(Dx)] Da sinistra a destra | [NPT] NPT | 1 | [Non in dotazione] N/A | 6 | 1 | Senza scarico automatico | ||
692.85 € | 1 | 24 giorni | Rc | 3/4 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 3/4 | [Non in dotazione] N/A | 6 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
692.85 € | 1 | 58 giorni | Rc | 1 | [(Dx)] Da sinistra a destra | Rc | 1 | [Non in dotazione] N/A | 6 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
692.85 € | 1 | 28 giorni | G | 1 | [(Dx)] Da sinistra a destra | G | 1 | [Non in dotazione] N/A | 6 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
692.85 € | 1 | 24 giorni | [NPT] NPT | 1 | [(Dx)] Da sinistra a destra | [NPT] NPT | 1 | [Non in dotazione] N/A | 6 | Nessuno | Con scarico automatico | ||
692.85 € | 1 | 19 giorni | [NPT] NPT | 1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | [NPT] NPT | 1 | [Non in dotazione] N/A | 6 | Nessuno | Con scarico automatico |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | Sfiato |
Funzione corrente contraria | NA | Set Pressure | 0.05 to 0.85 MPa |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Direzione flusso
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Manometro
Size of Body
Adapter Assembly Connection Diameter (With 2 Pieces)
Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali